RD15PL3000.000 Y=20.000 - Produto obsoleto

Prodotto RD15PL3000.000 Y=20.000 ora è un articolo obsoleto. Contattateci per qualsiasi ulteriore domanda.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

RD15PL3000.000 Y=20.000

Guida AccuMini, 15mm, Precisione

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
Taglio a misura:

Min: 50.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Design con controllo sfere per funzionamento fluido, silenzioso e a basso attrito a velocità elevate
  • Spazzola di pezzo su tutta la lunghezza che protegge i cuscinetti da contaminanti... la durata effettiva del sistema è massimizzata
  • Design ad arco gotico che garantisce un'elevata capacità di momento di rollio...un requisito importante per applicazioni autonome
  • Fermo in materiale polimerico resistente all'usura che riduce l'inerzia e la rumorosità del sistema

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A2] 15.000,0 mm
[H2] 13.000,0 mm
[N6] 7.500,0 mm
[S3] M4
[S5] 45,0 mm
[S6] 8,0 mm
[X] 40.000,0 mm

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Misura guida (nominale)
Misura 15
Lunghezza guida 3.000,0 mm (118,11 in)
Larghezza foro 45,0 mm (1,77 in)
Classe di accuratezza Precisione
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Peso 4,260 kg (9,392 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?